Seleccione su país
V1-WV4A-A2-25M-PVC Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado de acero inoxidable 1.4404, codificación A, LED de 4 pines, cable PVC gris
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR