Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-IM1-BOLT-S Actuator For Safety Switches

Straight actuator for AS-Interface safety switches

Ventajas clave de un vistazo

  • Rubber-mounted actuator for radii > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-IM1-BOLT-S

Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
Tension forcemax. 2500 N
door radiusrmin. 300 mm
caster5 mm
Scope of delivery1 straight actuator, with rubber grommet; 2 safety screws, stainless steel M4 x 14