Seleccione su país
RLK31-54/25/31/115 SET2 Sensor retrorreflectante
Sensor fotoeléctrico de alimentación universal para la detección de personas, objetos y vehículos
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico para la detección de personas, objetos y vehículos
- Grandes dispositivos en una carcasa reducida
- Insensible a la luz extraña
- Versión para tensión de alimentación universal
- Salida relé
- Versión con accesorios incluidos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT