Seleccione su país
IPH-30GM-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device
Ventajas clave de un vistazo
- Read/write head with thread M30 x 1.5
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Multihole-LED for function display
- Degree of protection IP67
- For connection to IDENTControl evaluation unit
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH