Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M ASi Round Cable

AS-Interface round cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Oil resistant
  • Resistant to environmental influence
  • Resistant to bending
  • Does not give off silicone
  • High cold flexibility
  • High abrasion resistance
  • Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)

Mostrar más

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M

Nominal voltage300 V
Current loading capacityAccording to DIN VDE 0298 Part 4, Table 6, Column 4
Ambient temperature-40 ... 90 °C (233 ... 363 K) fixed installation,
-5 ... 80 °C (268 ... 353 K), movable installation
Core cross-sectionbare copper, class 5 in accordance with DIN VDE 0295
cross-section 1.5 mm2
Bending radius≥ 31.2 mm fixed installation
≥ 58.5 mm movable installation
MaterialPUR (TMPU)
Core insulationPVC
Cable
Sheath diameter∅ 7.8 mm
Coloryellow (Similar to RAL 1012)
Cable length100 m