Seleccione su país

Visite el sitio web global

V17-W-PG9 Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 acodado, codificación A, 8 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conectables en campo
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V17-W-PG9

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,5 mm2 / AWG 20
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Sección transversal0,5 mm2 / 20 AWG máx.
Masa28,09 g
Clavija
Conexión de tornilloCuZn, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactoAu