Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-VDM02 Reflector

Reflector para medidor de distancias

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector de ampliación para aplicaciones con alto nivel de vibración y/o oscilaciones
  • Sólo utilizable junto con el reflector VDM01.
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-VDM02

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialFolio de reflexión, Reflectores PMMA, Base de plástico
Dimensiones
Altura25 mm
Anchura250 mm
Longitud500 mm
Fijacióntaladrado de fijación
SerieVDM100