Seleccione su país

Visite el sitio web global

BCM-12 Bloque de montaje

Bloque de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje de cojín de bloqueo
  • Para sensores con diámetro de 12 mm
  • Sobrecarrera máxima: 10,4 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BCM-12

MaterialCarcasa: aluminio anodizado
Cubierta protectora: plástico