Seleccione su país

Visite el sitio web global

CM-18 Mounting Aid

Mounting aid for cylindrical sensors, spring-loaded mount

Ventajas clave de un vistazo

  • Abrazadera de montaje con cojín
  • Para sensores de 18 mm de diámetro
  • Sobrecarrera máxima: 12,4 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CM-18

Inside diameter18 mm
MaterialSleeves: anodized aluminum
Jam nuts: nickel-plated metal
End cap: fiberglass reinforced nylon