Seleccione su país

Visite el sitio web global

GL40-IR/32/40a/98a Sensor fotoeléctrico de ranura

Sensor óptico de horquilla, carcasa de aluminio, horquilla de 40 mm de ancho, luz infrarroja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida PNP, conector M8 de 3 clavijas

Ventajas clave de un vistazo

  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Regulador de sensibilidad y conmutador claro/oscuro de serie
  • Luz infrarroja
  • Grado de protección IP67
  • Permiso cULus
  • Carcasa robusta de aluminio

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GL40-IR/32/40a/98a

Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
PruebasEN 60947-5-2
Dimensión del obstáculo0,3 mm
Anchura de horquilla40 mm
Profundidad de la horquilla45 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de la funciónLED rojo en enchufe de conexión
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC, Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Reproducibilidad0,05 mm
Frecuencia de conmutaciónf2 kHz
Tiempo de respuesta≤ 250 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad CECE
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaAluminio, eloxado negro
Salida de luzVidrio
Masa45 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura10 mm
Longitud70 mm