Seleccione su país
KFU8-SR-1.3L.V Amplificador de interruptor
Amplificador de interruptor, acondicionador de señal, 1 canal
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Sensor PNP/NPN de 3 hilos o entrada push-pull
- 2 salidas de contacto de relé
- Retardo ajustable con/sin tensión
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL