Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2842 Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • 2 salidas de transistor pasivas
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2842

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 30 mA
Pérdida de potencia≤ 600 mW
Consumo de potencia≤ 700 mW
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Valores de mediciónconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA
Relación impulso/pausamin. 100 µs / min. 100 µs
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tensión de mediciónUr30 V CC
Corriente de mediciónIr50 mA
Tiempo de respuesta≤ 200 µs
Nivel de la señalseñal 1: (tensión externa) - 1 V máx. para 50 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida Iseñal ; Transistor
Salida IIseñal ; Transistor
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Frecuencia de conmutación≤ 5 kHz
Salida/alimentaciónAislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA
Salida/SalidaAislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricaentrada cerrada, transistor cerrado, detección de fallos de línea activada
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 90 % , no condensado
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 2 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEBVS 09 ATEX E 157
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia, Ex iaD
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo17,1 mA
AlimentaciónPo45 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0331
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 09.0060
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.