Seleccione su país

Visite el sitio web global

KC-STP-5BU Bloque de terminales

Bloque de terminales para módulos KC, terminal de tornillo de 2 pines, con zócalos de prueba, azul

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminal tipo muelle de 2 patillas
  • Para módulos KC de sistema K
  • Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART
  • Paquete: 5 piezas azules
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KC-STP-5BU

Nº de polos2
Sección transversalmáx. 2,5 mm2
Material
Colorazul
Masaaprox. 4 g
Dimensiones10,1 x 15,5 x 21,3 mm
TipoBorne roscado con conectores de prueba integrados , extraíble
Estructurafila única
Unidad del embalaje5 pieza(s)