Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V Light Bulb

Stack light, light bulb for use as permanent light element

Ventajas clave de un vistazo

  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V

UL File NumberE223176
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Bulb5 W BA15D
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
ConnectionBA15D
Mass5 g
Dimensions
Height42 mm
Diameter16 mm
NoteReplacement bulb for VAZ-LAMP-70MM-*