Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiDMux2700 Módulo principal HART MUX

Multiplexador HART

Ventajas clave de un vistazo

  • 32 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
  • RS 485-Interface
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiDMux2700

Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr20,4 ... 30 V CC a través de placa de terminación
Corriente de mediciónIr28 mA a 24 V , RS-485, corriente en reposo
Pérdida de potencia0,7 W a 24 V
Número de canales32
ConformidadEntrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
Rango de señal0,12 Vpp < señal < 1,5 Vpp
Corriente de fuga< 3 µA a -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Resistencia terminalexterno 230 ... 500 Ω estándar (posible hasta 1000 Ohm)
Tensión de salida≥ 400 mV ss (con resistencia terminal, indicada arriba)
Resistencia de salida100 Ω o menor, acoplada capacitivo
Aislamiento CCcondensador doble, cada canal
Tensión en modo comúnhasta 30 V
Impedancia de entrada> 5 kΩ , según convención HART
Rango de tensión de entrada0,12 ... 1,5 V ss
Tensión en modo comúnmax. 30 V
Modo diferencial de fijación± 5,2 V , para señales transitorias o de CA
Modo común de fijación± 10 V , para señales transitorias o de CA
Nivel de detección del transmisorseñal > 0,12 Vpp, detección de transmisor activada
señal < 0,08 Vpp, detección de transmisor no activada
Amplitud de transmisión200 Ω Carga, 0,43 Vpp < señal < 0,49 Vpp
500 Ω Carga, 1,1 Vpp < señal < 1,2 Vpp
Tipo de dispositivoDispositivo de CC por bus aislado
Impedanciaimpedancia alta
Tipo de enlace de datosHART primario y secundario
Soporte multipunto de campoopción disponible previa solicitud
Cuadencia de la transferencia9600 MBit/s, 19200 MBit/s o 38400 MBit/s, seleccionable mediante interruptor
Dirección1 ... 31 , ajustable mediante interruptor DIP
TipoRS-485 , par diferencial y tierra
Topologíapunto múltiple, conexión del módulo principal/secundario
Interface/Red500 Vrms
Interfaz/canales de campo1000 Veff
Canales de campo/alimentación1000 Veff
IndicadoresIndicadores LED
LED PWR ON (alimentación), un LED verde
LED HART TX (transmisión HART), un LED amarillo
LED FAULT (fallo de línea), un LED rojo
Elementos de mandoInterruptores DIP en el lado de la carcasa para:
- dirección del módulo secundario
- tasa en baudios
- activar/desactivar modo de prueba
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 %, sin condensación
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
CertificadoCML 17 ATEX 3337 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización CSA
Certificado CSA1256050
Homologado paraClase I, División 2, Grupos A, B, C, D y zona sin peligro de explosión
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CML 17.0178X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.