Seleccione su país
V1-W-1,5M-PVC-V31-WM Cable de conexión
Cable de unión, M12 sobre M8, cable PVC de cuatro polos
Ventajas clave de un vistazo
- Grado de protección IP66 / IP68
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de V1-W-1,5M-PVC-V31-WM
| Conector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Conector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | máx. 30 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | IB | máx. 4 A |
| Grado de protección | EN 60529 | |
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 | |
| Combustibilidad | IEC 60332-2-2 | |
| Sin plomo | Directiva RoHS 2011/65/UE |
| Temperatura ambiente | |||||||||||
| |||||||||||
| Grado de ensuciamiento | 3 | ||||||||||
| Conector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 58 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin plomo | si | ||||||||||||||||
| Clavija | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Funda de marcado de cable | 2x PUR transparente , fijado al cable |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.