Seleccione su país

Visite el sitio web global

V35-G-5M-PUR-V31-WM Cable de conexión

Cable de conexión, M9 a M8, cable PUR, 3 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica
  • Blindaje con seguridad EMC
  • Bloqueo roscado
  • Contactos dorados y revirados
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V35-G-5M-PUR-V31-WM

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M9
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2M8
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaPA 66, negro
TPU, verde
CablePUR
ContratuercaCuZn, niquelado
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Hilos3 x 0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Masa120 g