Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15B-W-ABG-PG9 Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 acodado, codificación B, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Codificación B para PROFIBUS
  • Confeccionable, apantallable
  • Carcasa metálica
  • Blindaje de muelle irisado
  • Homologación cURus

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15B-W-ABG-PG9

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo B
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 90°
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia del aislamientomin. 10000 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 50
ApantallamientoBlindaje de muelle irisado
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,75 mm2 / AWG 18
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 18 AWG máx.
Masa70,76 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactoAu