Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-G-15M-PVC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 5 pines, cable PVC gris

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-G-15M-PVC

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
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
Cable, instalación fija-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
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
Número de núcleos5
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL15 m
Código de cableLi Y YM 5 x 0,34
Masa549,92 g
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable