Seleccione su país

Visite el sitio web global

KC-LCDC-48-6T-230VAC Controlador de pulsos/proceso

Controlador de pulsos/proceso con pantalla LCD, 6 salidas de optoacoplador y tensión de alimentación de 90 ... 260 V CA

Ventajas clave de un vistazo

  • Contador/Temporizador/Tacómetro
  • Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
  • Controlador de lotes con 6 preselecciones
  • 6 salidas de optoacoplador flotante
  • Pantalla LCD de 2 líneas fácil de leer con símbolos para la preselección indicada y el estado de las dos salidas
  • Pantalla multicolor
  • Rango de contador y preselección
    -999999 a 999999
    Valores superiores al máximo y al mínimo sin pérdida de contaje hasta en una década
  • Sensores PNP y NPN conectables
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KC-LCDC-48-6T-230VAC

Preselección6 veces
Almacenaje de datos> 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
TipoPantalla LC de 2 líneas, 2 x 6 segmentos con signos
Multicolor, iluminación de fondo
Valor de Displayaltura de digitos 9 mm
Preselecciónaltura de digitos 7 mm
Bloqueo de tecladoa través de potencial "high" en la salida "LOCK"
Punto decimal0 hasta max. 5 decimales
Factor de escala0,0001 ... 99,9999
Resetmanual o externo
Seguro90 … 260 V CA: T 0,1 A
Tensión de trabajoUB90 ... 260 V CA
Consumo de potenciaP0máx. 8 VA
ConexiónEntradas de contaje: A y B
Entradas de control/reset: LOCK, RESET, GATE, MPI
Tensión de la señal
High12 ... 30 V CC
Low0 ... 4 V CC
Frecuencia del contajemáx. 50 kHz
Duración de impulso mínimaEntradas de control/reset: 10 ms / 1 ms
Impedancia5 kOhm
Modos de contaje
Contador de impulsosContaje con la dirección de contaje (cnt.dir),
Contaje diferencial (up.dn),
Contaje adelante/atrás (quad),
Contaje acumulativo (up.up),
Contaje adelante/atrás x 2 (quad 2),
Contaje adelante/atrás x 4 (quad 4),
otras funciones para entrada de contaje A y entrada de contaje B:
A/B, (A-B)/A x 100 %
Contador de frecuenciaFunciones para entrada A y entrada B:
A, A-B, A+B quad, A/B, (A-B)/A x 100 %
Contador de tiempoMedición de tiempo a través de la entrada GATE,
Entrada de contaje A: Inicio, Entrada de contaje B: Parada (InpA.InpB.),
Entrada de contaje B: Inicio/Parada (InpB.InpB.),
Medición de tiempo a través de la entrada RESET (Auto)
Alimentación de sensor20,4 ... 27,6 V CC,
max. 80 mA
Tiempo de respuestaAdición/sustracción/repetición automática < 6 ms
A/B; (A-B)/A: < 23 ms
Optoacopladorsalida 1 a 6, optoacoplador NPN
salida 3 a 6 con emisor común
Capacidad de conmutación 30 V CC / 10 mA
Tensión de la señalUCESAT con IC = 10 mA: máx. 2 V
UCESAT con IC = 5 mA: máx. 0,4 V
Conformidad con la directiva
Directiva de baja tensión 2006/95/CEEN 61010-1:2001; Grado de protección: 2
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Fuerza mec.soportableEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min en cada dirección
Resistencia a choque e impactoEN 60068-2-27:1995
100 G / 2 ms / XYZ
3 veces en cada dirección
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa≤ 93 % a 40 °C
(no condensado)
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Grado de ensuciamiento2
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 151 g
Dimensiones48 mm x 48 mm x 109,8 mm