Seleccione su país

Visite el sitio web global

KC-LED-96-1T-24VDC Unidad de contador de pulsos

Unidad con pantalla LED para uso como totalizador, temporizador o tacómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Contador/Temporizador/Tacómetro
  • Indicador LED extremadamente brillante
  • 1 valor preseleccionado con salida de transistor
  • Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
  • Sensores PNP y NPN conectables
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KC-LED-96-1T-24VDC

Preselecciónsencillo
Almacenaje de datosEEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
TipoPantalla LED de 6 dígitos y 7 segmentos, rojo
Valor de Displayaltura de digitos 14 mm
Rango de Display0,001 s ... 999999 h
Punto decimal0 hasta max. 3 decimales
PrecisiónIndicador de velocidad: < 0,1%; temporizador: < 50 ppm
Resetmanual o externo
Seguro10 … 30 V DC: T 0,1 A
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 50 mA
Tensión de la señal
High0,6 x Ue ... 30 V CC
Low0 ... 0,2 x Ue
Frecuencia del contaje30 Hz / 60 kHz
Con pantalla de posición máx. 25 kHz
Duración de impulso mínima5 ms para entrada restablecida
Impedanciaaprox. 5 kOhm
Contandoaditivo o sustractivo
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) no condensado
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 140 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 89,4 mm