Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-T-CAN/DN-V15 Divisor Y

Divisor en Y con conector hembra M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 5 pines con codificación A

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para DeviceNet y CANopen
  • Divisor paralelo para conexión de bus (todos los pines puenteados)
  • Grado de protección IP67
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-T-CAN/DN-V15

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUB24 V CA/CC
Corriente de trabajoIB4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Masa25 g
Dimensiones
Anchura36 mm
Longitud45 mm
FijaciónOrificio de montaje para tornillo M4
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU
Superficie de contactoNi/Au