Seleccione su país
KFD2-ER-2.W.LB Relé de conductividad
Ventajas clave de un vistazo
- Divisor de señal de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de detección de nivel
- Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ
- Salida de contacto de relé
- Retardo ajustable hasta 10 s
- Control Mínimo/Máximo
- Supervisión de fallos de conducción
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL