Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-FK-GLAND-M20 Seal

Flat cable sleeve

Ventajas clave de un vistazo

  • IP65 rugged industrial housing
  • Cord grip for connection of 1 AS-Interface flat cable
  • Mounting nuts included with delivery
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-FK-GLAND-M20

Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Degree of protectionIP65
Connection1 Flat cable
MaterialPA 6 V-2 Neoprene
InstallationM20 cable gland No O-Ring necessary to obtain IP65 seal. Crush ribs on underside of HEX will provide the seal
Dimensions
Width26.8 mm
Length45.8 mm