Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

9404 10*10 Acoplamiento

Acoplamiento de arandela elástica

Ventajas clave de un vistazo

  • Gran rigidez de resorte
  • Apropiado hasta 12.000 rpm
  • Buena compensación de errores de alineación
  • Antivibratorio
  • Eléctricamente aislante

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9404 10*10

Diámetro de ondasd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material
BridaAluminio
Discos de retenciónPlástico
Masaaprox. 28 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Par de giro max.0,6 Nm
Distancia radialmáx. ± 0,3 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 0,4 mm
Error angularmáx. ± 2,5 °
Rigidez a la torsión50 Nm / rad
Fijaciónbrida de sujeción