Seleccione su país

Visite el sitio web global

DK50-UV-190/115b/147 Sen. lumin. de marca impresión

Escáner de luminiscencia de marca de impresión, rango de detección de 190 mm, luz ultravioleta, modo claro/oscuro activado, aprendizaje, función de temporizador, salida NPN, salida PNP, cable con conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Detectar señales fluorescentes, pegamento claro, sellados a prueba de manipulaciones y otras marcas que los sensores estándar no pueden detectar
  • Detectar marcas en fondos irregulares
  • Detectar marcas invisibles o casi invisibles
  • Construcción compacta que ahorra espacio
  • Temporizador integral disponible
  • Grados diferenciales de contraste luminiscentet
  • Aprendizaje incremental o automático

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de DK50-UV-190/115b/147

Rango de detección0 ... 190 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzUV, luz alterna
Imagen del haz de luz2,2 mm con rango de detección 25.4 mm
Teach-InIncremental o automático
Indicación de trabajoLED verde, 15 ms de tiempo de retardo de apagado
LED verde (x8), para la indicación del nivel de contraste
Indicación de la funciónLED rojo, encendido si el receptor recibe luz
TEACH-IN indicaciónAprendizaje automático: los LED de contraste incremental se encienden y se apagan una vez en los niveles 1 a 8 y el LED de nivel 8 parpadea dos veces
Aprendizaje incremental: la posición del LED de contraste verde puede cambiare
Elementos de mandoBotones para el aprendizaje automático o incremental, modo L.O./D.O. y/o tiempo de retardo de apagado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI050 mA
Tipo de conmutaciónConmutación por claridad/oscuridad
Señal de salida1 PNP y 1 NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación150 mA
Frecuencia de conmutaciónf2,5 kHz
Tiempo de respuesta200 µs
Autorización ULcULus
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión152.4 mm cable fijo con conector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzAcrílico
Masa91 g
Dimensiones
Altura64,9 mm
Anchura22,9 mm
Profundidad56 mm