Seleccione su país
DK50-UV-190/79d/115b/147 Sen. lumin. de marca impresión
Escáner de luminiscencia de marca de impresión, rango de detección de 190 mm, luz ultravioleta, modo claro/oscuro activado, aprendizaje, función de temporizador, salida de medición, salida NPN, salida PNP, cable con conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Detectar señales fluorescentes, pegamento claro, sellados a prueba de manipulaciones y otras marcas que los sensores estándar no pueden detectar
- Detectar marcas en fondos irregulares
- Detectar marcas invisibles o casi invisibles
- Construcción compacta que ahorra espacio
- Temporizador integral disponible
- Grados diferenciales de contraste luminiscentet
- Aprendizaje incremental o automático
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT