Seleccione su país

Visite el sitio web global

1/4" NPT-V124-G-S-.076M Enchufe del panel

Conector de montaje, 1/2" UNF/1/4" NPT, 4 polos

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Tensión de trabajo CA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 1/4" NPT-V124-G-S-.076M

Nº de polos4
Tiporecto
Conexión 1conectores, recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Rosca 21/4"
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA / CC
Corriente de trabajoIB4 A
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCables trenzados aislados
Materiallatón, niquelado
Contactosoro chapado Aleación de cobre
Conector de reténPoliamida (PA)
Cable
Hilos4 x 0,34 mm2
LongitudL0,076 m
Nota1/4" (6,250mm) - 18 NPT Montaje Rosca