Seleccione su país

Visite el sitio web global

1/2" NPT-V93-G-.3M Toma del panel

Toma del panel, 7/8 pulgadas UN / 1/2 pulgadas NPT, 3 pines

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 1/2" NPT-V93-G-.3M

Nº de polos3
Tiporecto
Conexión 1Conector hembra
Rosca 17/8"
Tensión de trabajoUBmax 600 V CA/CC
Corriente de trabajoIB13 A
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónClavija de aparato 7/8"-16 UN
Materialclaro Aluminio, eloxado
Contactosoro chapado Aleación de cobre
Cable
Hilos3 x 1,5 mm2
LongitudL0,3 m
Nota1/2" - 14 NPT Montaje Rosca