Seleccione su país

Visite el sitio web global

M16-V95-G-S-.15M Enchufe del panel

Enchufe del panel, 7/8 pulgadas UN2 /M16, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • 22 AWG. Hilo (0,33 mm2)
  • Montaje frontal
  • Roscas de 7/8" UN2/M16
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M16-V95-G-S-.15M

Nº de polos5
Tiporecto
Conexión 1conectores, recto
Rosca 17/8"
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP69
Conexión7/8"-16 UN 2 A
Materialclaro Aluminio, eloxado
ContactosAleación de cobre oro chapado
Conector de reténamarillo PVC
JuntaJunta tórica: BUNA-N
Cable
Hilos5 x 0,34 mm2 / 22 AWG
LongitudL0,15 m
NotaM16 x 1,5 Montaje Rosca