Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

MLV12-54/76b/95/128 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente para aplicaciones complejas, diseño pequeño, filtro de polarización, rango de detección de 9 m, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, entrada de prueba, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie de sensores fotoeléctricos resistentes en carcasa estándar de uso extendido
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal
  • Estanqueidad garantizada gracias a los componentes de plástico soldados
  • Adecuado para temperaturas de funcionamiento bajas, de hasta -40 °C

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV12-54/76b/95/128

Distancia útil operativa0 ... 6,5 m
Distancia del reflector0,01 ... 6,5 m
Distancia útil límite9 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 170 mm en rango de detección 6,5 m
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña
Luz continua50000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
MTTFd1000 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, ajustador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 40 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,2 A
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorización ULE87056 , Certificación cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Carcasa tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector metálico M8, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm