Seleccione su país

Visite el sitio web global

MB60-8GM50-E2-V3 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Distancia de conmutación de 60mm respecto al imán DM60-31-15
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de MB60-8GM50-E2-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn60 mm
Instalaciónenrasado en metal no ferroso
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa10 ... 48,6 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisH1 ... 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd3909 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónIII
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro8 mm