Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

MLV12-54-G/76b/124/128 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, diseño pequeño, rango de detección de 5,6 m, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, entrada de prueba, aprendizaje externo, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
  • Registro fiable de objetos reflectados y vidrio transparente
  • Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
  • Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV12-54-G/76b/124/128

Distancia útil operativa0 ... 4,2 m
Distancia del reflector0 ... 4,2 m
Distancia útil límite5,6 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 110 mm en rango de detección 4,2 m
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
MTTFd1000 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LED amarillos para estado de conmutación, reserva de funcionamiento, programación y modo de detección de contraste
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes
Etapas de identificación de contrastes10 % - botellas PET limpias, llenos de agua
18 % - botellas de vidrio transparente
40 % - vidrio de color o materiales opacas
ajustable vía tecla TEACH-IN o conductor externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 55 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V ( Imáx < 4mA a UB+ = 30VCC )
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,2 A
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , Certificación cULus 57M3 , Class 2 Power Source , Carcasa tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector metálico M12, 5 polos, orientable en 90°
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm