Seleccione su país
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F ASi Input/Output Module
G11 module, 4 inputs and 4 outputs
Ventajas clave de un vistazo
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply of sensors from AS-Interface
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Communication monitoring
- Switchable lead breakage detection (outputs)
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- Degree of protection IP68 / IP69K
- AS-Interface POWER24
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH