Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H32G Reflector

Reflector, hexagonal de 55 mm x 25 mm con taladros de fijación y filtro de polarización

Ventajas clave de un vistazo

  • Especial para la detección de láminas y plásticos transparentes con características de polarización cambiantes y junto a sensores para la detección de objetos transparentes
  • Con superficie con filtro de polarización
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H32G

Tipohexagonal
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura25 mm
Longitud55 mm
Fijacióntaladrado de fijación