Seleccione su país

Visite el sitio web global

OFR-22800/25 Película reflectante óptica

Película reflectante óptica en rollo de 22,8 m x 25 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Artículos por metro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-22800/25

TipoRollo
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensiones22800 mm x 25 mm
Altura22800 mm
Anchura25 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Unidad del embalajeCorte desde 1 m de longitud hasta un máximo de 22,8 m de longitud
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.