Seleccione su país
MH-BT-F03-M5 Kit de montaje
Juego de montaje regulable para válvulas de accionamiento manual tamaño F03 según ISO5211-DIN3337
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV