Seleccione su país
F.FB0.P**.A**.1.0.***.***.**** Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus barrier, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
Ventajas clave de un vistazo
- 4, 8 or 12 outputs Ex ia
- Impact resistance enclosure, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- Packaged certified solution
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE