Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC500-30GM-IU-V1-HA Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface de parametrización para la adaptación especifica a la aplicación de ajustes de sensores mediante el programa de servicio ULTRA 3000
  • Salida de tensión y corriente analógica
  • Potencia sonora y sensibilidad, ajustables
  • Compensación de temperatura
  • Homologación UL para entornos de Clase I/Div. 2

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC500-30GM-IU-V1-HA

Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuesta21 ms mínimo 63 ms ajuste de fábrica
LED verdepermanente: Power-on
parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado
LED amarillo 1permanente: objeto en el límite de evaluación
intermitente: Función teach-in
LED amarillo 2permanente: Objeto en el rango de detección
parpadeo: Función teach-in
LED rojopermanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado
parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado
Conector temperatura/memorizaciónCompensación de temperatura , Teach-in del rango de evaluación , cambio conmut. de función de salida
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Consumo de potenciaP0≤ 900 mW
Tipo de InterfazRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 95 Hz
Función multiplexadora≤ 95/n Hz, n = cantidad de sensores
Tipo de salida1 salida de corriente 4 ... 20 mA
1 salida de tensión 0 ... 10 V
ResoluciónRango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,05 mm
Desviación de la línea característica≤ 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Impedancia de cargasalida de corriente: ≤ 500 Ohm
salida de tensión: ≥ 1000 Ohm
Influencia de la temperatura≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura)
≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE199034
Control Diseño116-0168
Autorización CSA
Ordinary Location1007121
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector hembra , M12 x 1 , 5 polos , 4-hilos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector hembra , M12 x 1 , 5 polos , 4-hilos
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4303
piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa391 g
Dimensiones
Longitud184 mm
Diámetro35 mm
NotaComponentes individuales: UC-500-30GM-IUR2-V15; V1-G-2M-PVC; ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB****