Seleccione su país

Visite el sitio web global

INY030D-F99-2I2E2-5M Sensor de inclinación

Ventajas clave de un vistazo

  • Aprobación de tipo E1
  • Rango de medición -15° … +15°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Límites de evaluación ajustados de forma fija
  • Alta resistencia a los golpes
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de INY030D-F99-2I2E2-5M

TipoSensor de inclinación, de 2 ejes
Rango de medición-15 ... 15 °
Precisión absoluta≤ ± 0,2 °
Retardo de respuesta≤ 25 ms
Resolución≤ 0,01 °
Reproducibilidad≤ ± 0,02 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED, verde
Estado de conmutación2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Caída de tensión≤ 3 V
Tipo de salida2 Salidas de corriente 4 ... 20 mA
(1 salida por cada eje)
Resistencia de carga0 ... 200 Ω con UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω con UB = 18 ... 30 V
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexión5 m, cable PUR 7 x 0,5 mm2
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
Salida analógica (X)-15 ° ... 15 °
Salida analógica (Y)-15 ° ... 15 °
Salida de conmutación X-15 ° ... 15 °
Salida de conmutación Y-15 ° ... 15 °