Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-6-IO/98/103 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Frecuencia de conexión muy alta
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MLV41-6-IO/98/103

Distancia útil operativa0 ... 9,5 m
Distancia del reflectorlámina reflectora 0,05 ... 3 m
retroreflector 0,01 ... 9,5 m
Distancia útil límite12 m
Objeto de referenciaOFR-22800/76 , Reflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 625 nm
Polfiltrono
Desviación del ángulomáx. ± 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 300 mm en rango de detección 8,5 m
Ángulo de apertura1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña20000 Lux
MTTFd940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) , Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoninguno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) ; 20.000 horas máx. = 2,5 años (funcionamiento continuo)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConcector macho M8 x 1, 3 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm