Seleccione su país

Visite el sitio web global

V35S-G-ABG Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, M9, 5 pines, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Bloqueo roscado
  • Carcasa metálica
  • Grado de protección IP67
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V35S-G-ABG

Nº de polos5
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M9
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento1
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP67
ConexiónSección de conexión: 0,25 mm2
Pins de soldaduras
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
Pinzalatón, niquelado
Cable
Diámetro del revestimiento3,5 ... 5 mm
Masa21 g