Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF-L3M Brida de montaje

Brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de metal robusto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BF-L3M

Diámetro interno22,3 mm
Temperatura ambiente-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialFundición a presión de cinc , Xylan recubierto de polvo
Tornillo de fijaciónAcero inoxidable V2A
Masa74 g
Dimensiones
Altura34 mm
Anchura40 mm
Longitud26 mm