Seleccione su país
GL30-RT/32/40a/95 Sensor fotoeléctrico de ranura
Sensor óptico de horquilla, carcasa de cinc fundida a presión, horquilla de 30 mm de ancho, luz roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida PNP, conector M8 de 4 clavijas
Ventajas clave de un vistazo
- Optimizado para la detección de piezas pequeñas
- Frecuencia de conmutación elevada
- Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
- Regulador de sensibilidad y conmutador claro/oscuro de serie
- Luz roja
- Grado de protección IP67
- Permiso cULus
- Carcasa: Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH