Seleccione su país

Visite el sitio web global

SU18/16/35/40a/110/115a Sensor de fibra óptica

Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico

Ventajas clave de un vistazo

  • Línea básica para instalación del carril DIN
  • Versión de alto rendimiento
  • Diseño estrecho
  • 3 tiempos de reacción seleccionables
  • Protección contra influencias mútuas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SU18/16/35/40a/110/115a

Rango de detecciónhasta 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Alcancehasta 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Límite de luz extraña10000 Lux
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoPotenciómetro para el ajuste de la sensibilidad
Conmutador selector de 2 posiciones: luminoso/oscuro
Conmutador selector de 3 posiciones: funciones de tiempo - temporizador desconectado, retardo de atracción 40 ms, retardo de caída 40 ms
Conmutador deslizante 3 posiciones: Modo operativo - modo estándar, modo de elevada potencia, modo ultra
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA
Frecuencia de conmutaciónfModo estándar: 3 kHz , Modo de elevada potencia: 1 kHz , Modo ultra: 100 Hz
Tiempo de respuestaModo estándar: 160 µs , Modo de elevada potencia: 500 µs , Modo ultra: 5 ms
RepetibilidadR≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP50
Conexión200 mm, cable PVC con Conector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaPC
Masa45 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura9 mm
Profundidad62,3 mm