Seleccione su país

Visite el sitio web global

PROSCAN-2597/38a/76a Escáner de infrarrojos activo

Sensor de haz múltiple con función de autoprogramación para control de puertas automáticas

Ventajas clave de un vistazo

  • Campo de detección en abanico con hasta 12 haces
  • Control de ángulos de cierre en anchura completa de portales
  • Campos de detección adaptables para distintos anchos de puerta
  • Compensación deriva a largo plazo automática
  • Versión con prueba de entrada
  • Versión con aumento de la sensibilidad en el campo medio
  • Versión con configuración automática

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de PROSCAN-2597/38a/76a

Area palpadorCampo completo: 2300 mm x 80 mm
Campo izquierdo/derecho: 1150 mm x 80 mm
Centro del campo: 1000 mm x 80 mm || (altura de instalación: 2 m)
Emisor de luz12 x IRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Tiempo teach-inaprox. 4 s
Accesorios suministradosEstribo giratorio, escuadra de montaje
MTTFd780 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED rojo: ON en detección de objetos, parpadea durante la fase TEACH-IN
Elementos de mandoConmutador de programación para tipo de conmutación, campo detector
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0100 mA
Consumo de potenciaP03 VA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +Ub
Tipo de conmutaciónSalida activa / inactiva, programable
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación1 A a 24 V CC
Tiempo de respuesta< 50 ms
Tiempo de caídatoff200 ms
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2
CombustibilidadPirorretardante conforme a UN/ECE-R118 o ISO 14572
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Altura del montaje1000 ... 2500 mm
Grado de protecciónIP52
ConexiónCable fijo 5 m
Material
CarcasaPC/ABS
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm