Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-GT09-M1 Carro guía WCS2

Carro guiado para el sistema de perfiles de aluminio WCS

Ventajas clave de un vistazo

  • Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código
  • Con placa de montaje premontada para el cabeza de lectura
  • Posibilidad de alojar cepillos de limpieza
  • Rodillos metálicos
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-GT09-M1

Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Radio de flexión≥ 1000 mm
MaterialLaton, cincado
Rodillos metálicos
Masa1000 g