Seleccione su país

Visite el sitio web global

E18/EV18-LAS/32/59/76a/92 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor láser fotoeléctrico de barrera, unidireccional, carcasa con rosca M18, carcasa metálica, salida de luz delantera, rango de detección de 10 m, luz roja, modo oscuro activado, versión de CC, salida PNP, entrada de prueba, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoelélectrico de barrera unidireccional láser en carcasa M18
  • Versión en metal
  • Adaptación automática del valor umbral
  • Precisión de conmutación muy elevada
  • Diámetro del haz de luz < 1,5 mm
  • Entrada de Test

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de E18/EV18-LAS/32/59/76a/92

EmisorE18-LAS/92
ReceptorEV18-LAS/32/59/92
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Distancia útil límite18 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso15 µs
Índice de repetición10 kHz
Energía máx. impulso< 10,2 nJ
Dimensión del obstáculo1,2 mm
Receptor de luzFotodiodo
Diámetro del haz de luzaprox. 2 mm en rango de detección 1,5 m
Ángulo de aperturaReceptor +/-2°
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña
Luz continua5000 Lux
HistéresisH25 %
MTTFd208,3 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0emisor ≤ 25 mA , receptor ≤ 60 mA
Entrada de Testdesactivación del emisor
emisor encendido: 0 a +3 V
emisor apagado: +5 V a +UB
Salida de alarma de estabilidadPNP, colector abierto , protegido contra cortocircuito
inactivo: Nivel de señal > aprox. 30 % del nivel con una óptica limpia
activo: Nivel de señal < aprox. 30 % del nivel con una óptica limpia
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 30 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzVidrio
Conectoresmetal
Masapor cada 45 g
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro18 mm