Seleccione su país

Visite el sitio web global

NDP-KE2-8E2-FP Módulo WIS primario

Sistema transformador, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 canales de transmisión
  • 9 salidas
  • LEDs para indicar el estado de las salidas y de la comunicación
  • Posibilidades de desactivación
  • Carcasa con terminales extraíbles
  • Montaje sobre raíl simétrico DIN
  • Para la conexión de 1 cabezal transmisor
  • Solo se puede utilizar junto con el transmisor WIS serie NDP20-FP

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NDP-KE2-8E2-FP

Tensión de trabajoUB24 V CC ± 10 %
Cantidad de canales de señales8
Dirección de transferencia de señalesdel lado secundario al lado primario
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Consumo de corrientemáx. 1000 mA
MTTFd245 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Estado de conmutación8 x LED, amarillo
Indicación de la transmisiónTxLED, verde
Cantidad1
Modo de entradaEntrada de activación
Nivel de señal≥ 15 V = activo, ≤ 3 V inactivo
Corriente de entrada≤ 1 mA
Resistencia interna≥ 15 kΩ
Tipo de salida1 salida de estado (high en caso de transmisión perfecta) y 8 salidas de conexión PNP, contacto de trabajo (conexión por impulsos) , protegido contra sobrecarga y cortocircuito
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de cargamáx. 50 mA
Tiempo de respuesta≤ 200 ms ( Moto estático , los cabezales transformadores están enfrente )
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP20
Material
CarcasaPA 66-FR
MontajeMontaje en raíl simétrico
Masa106 g
NotaLa longitud máxima del cable entre el módulo WIS y el transmisor WIS no debe superar los 5 m.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.