Seleccione su país
ML100-6-IR/103/115 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión sin filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 5 m, luz infrarroja, regulador de sensibilidad, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida PNP, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Series de sensores fotoeléctricos para aplicaciones estándar de gran facilidad de uso para el usuario
- Carcasa en miniatura
- Insensible a la luz extraña
- Agujeros de fijación reforzado con metal
- Versión con luz infrarroja
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR